|
|
|
ZCKS7
Corp Limitator Zcks - 2Ni - Intarziat - Pg13.5
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKS
|
Tip corp
|
Fix
|
Compatibilitate produs
|
XCKS
|
Cap asociat
|
ZCKD08
ZCKD01
ZCKD31
ZCKD81
ZCKD05
ZCKD59
ZCKD54
ZCKD029
ZCKD49
ZCKD02
ZCKD55
ZCKD33
ZCKD06
ZCKD91
ZCKD39
ZCKD34
ZCKD019
ZCKD41
|
Material corp
|
Plastic
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă Pg 13.5
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, simultana
|
Numar de pasi
|
1 1 poziţie
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Suplimentar
Afisare locala
|
Fara
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Viteza minima de actionare
|
6 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu UL 60947-1 pentru bloc de contacte
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
0,25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60664
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 2 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 3 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Greutate neta
|
0,08 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(31-32)NC
(21-22)NC
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
70,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,768 kg