|
|
|
ZCKY11
Maneta Limitator Zcky - Maneta Rotativa Din Termoplastic - (-40 °C)
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Maneta limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKY
|
Compatibilitate produs
|
XCKJ
|
Cap asociat
|
ZCKE05
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Parghie cu rola cu arc termoplastic (-)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Mediu
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
-40…70 °C pentru temperatura scazuta
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C mediu standard
-40…70 °C temperatura scazuta
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
Temperatura scazuta
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,274 kg