|
|
|
ZCMD21M12
Corp Limit. Zcmd - 1C/O - Argintiu - Salt Al C. De Iesire - Conexiune - M12
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatural
|
Tip corp
|
Fix
|
Cap asociat
|
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
|
Material corp
|
Zamak
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
XCMD
|
Conexiune electrica
|
Conector tata M12, 4 pini
|
Forma de izolare a contactelor
|
Za
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,1 A la 250 V, DC-13 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
1,5 A la 240 V, AC-15 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
3 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 60947-1
300 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60664
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
4 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 24 V, 3 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 2 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 120 V, 1 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Adancime
|
16 mm
|
Greutate neta
|
0,065 kg
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
1,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,01 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1920
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
170 kg