|
|
|
ZCT21G11
Corp Limitator Zct - Compact - 1Ni+1Nd - Act. Brusca - Pg11
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Standard compact
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCT
|
Design
|
Compact
|
Tip corp
|
Fix
|
Cap asociat
|
ZCE09
ZCEH2
ZCE06
ZCE24
ZCE21
ZCE66
ZCE02
ZCE62
ZCE27
ZCE11
ZCE28
ZCE01
ZCE05
ZCE14
ZCE65
ZCE64
ZCE07
ZCEH0
ZCE13
ZCE29
ZCE63
ZCE08
ZCE67
ZCE10
|
Material corp
|
Plastic
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrări filetate pentru presetupă Pg 11, diametrul exterior al cablului: 4…8 mm
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/s
|
Marcare cod contact
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
58 mm
|
Inaltime
|
51 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Mediu
Compatibilitate produs
|
XCKT
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C
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
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
81,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,218 kg