|
|
|
ZD5PA24
Joystick Controler Ø22 4-Directii Revenire cu Arc 1No Per Directie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru controler cu maneta de comanda
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZD5
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
În poziţia de zero revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Manetă lungă de operare 54 mm
|
Informatii directie operator
|
4 directii
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
47 mm
|
CAD adancime globala
|
85 mm
|
Greutate neta
|
0,022 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
listat de UL
GL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
35,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,205 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|