Schneider-Electric
 
01033
01033
Panou Lateral 33 M Prisma G Ip30
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Panou lateral
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Piese de schimb
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descrierea instalatiei Carcasa de podea
Locul de montare Latura
Numar de module verticale (50 mm) 33
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Lucios
Textured epoxy polyester
Culoare Alb (RAL 9003)
Optiuni de culori speciale Da
Latime 200 mm
Inaltime 1675 mm
Adancime 180 mm
Greutate neta 3,4 kg
Cantitate pe set Set de 1
Mediu
Grad de protectie IP IP30
Grad de protectie IK IK07
IK08
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3,8 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 20,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 187,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P2M
Numar de unitati in forma de impachetare 2 34
Greutatea formei de impachetare 2 156,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 66 cm
Latimea formei de impachetare 2 120 cm
Lungimea formei de impachetare 2 200 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni