Schneider-Electric
 
03001
03001
Prisma Plus-G Sistem- Sina Pentru Aparat Modular
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Şină
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma Pack 250
Tip de sina Modular
Dispozitiv instalat Acti 9 fix C120 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
TeSys fix GV2LE
TeSys fix GV2ME
TeSys fix GV2RTn
Acti 9 fix iC120 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Vigilohm IM20
Vigilohm IM20H
Vigilohm fix IM9
Vigilohm fix IM9-OL
Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix NG125 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Multi 9 fix NG125 NA - comandă: comutare
Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99
Acti 9 fix C120 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Acti 9 fix iC120 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Multi 9 fix NG125 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Acti 9 fix lampa de 1/2 sau 1 modul - orizontal instalare
Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti 9 fix Dispozitiv de masura - orizontal instalare
Multi 9 fix Dispozitiv de masura - orizontal instalare
Acti 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Descrierea polilor 1 x 3P fix C120
1 x 4P fix C120
9 x 3P fix GV2LE
9 x 3P fix GV2ME
9 x 3P fix GV2RTn
1 x 3P fix iC120
1 x 4P fix iC120
1 x 3P fix INS100 vertical instalare
1 x 4P fix INS100 vertical instalare
1 x 3P fix INS160 vertical instalare
1 x 4P fix INS160 vertical instalare
1 x 3P fix INS40 vertical instalare
1 x 4P fix INS40 vertical instalare
1 x 3P fix INS63 vertical instalare
1 x 4P fix INS63 vertical instalare
1 x 3P fix NG125
1 x 4P fix NG125
1 x 3P fix NG125 NA
1 x 4P fix NG125 NA
1 x 3P fix INS125 vertical instalare
1 x 4P fix INS125 vertical instalare
Suplimentar
Descrierea instalatiei Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Carcasa pachet 600 mm
Numar de module verticale (50 mm) 2 modulelampa de 1/2 sau 1 modul, direct în 600 mm carcasa de podea
2 modulelampa de 1/2 sau 1 modul, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleGV2LE, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2LE, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleGV2ME, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2ME, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleGV2RTn, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2RTn, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleiC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleIM20 în 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM20 în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleIM20H în 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM20H în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleIM9 în 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM9 în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleIM9-OL în 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM9-OL în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 moduleINS100, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS100, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleINS100, direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS100, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 moduleINS125, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS125, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleINS125, direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS125, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 moduleINS160, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS160, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleINS160, direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS160, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 moduleINS40, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS40, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 moduleINS63, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS63, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
2 moduleDispozitiv de masura, direct în 600 mm carcasa de podea
2 moduleDispozitiv de masura, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
2 moduleDispozitiv de masura, direct în 600 mm carcasa pachet
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
8 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 600 mm carcasa de podea
8 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
6 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 600 mm carcasa pachet
6 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm carcasa pachet
4 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm carcasa de podea
4 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleNG125 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 fara protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleNG125 NA, direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 NA, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleRH10, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH10, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleRH21, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH21, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
3 moduleRH99, direct în 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH99, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleiC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleNG125 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 cu protecţie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
Pasi de 9 mm 48
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 52 mm
Latime 468 mm
Adancime 100 mm
Greutate neta 0,24 kg
Culoare Natural
Material Metal
Mediu
Standarde IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASEFA
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 240 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 46,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 2 25
Greutatea formei de impachetare 2 6,93 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 14 cm
Latimea formei de impachetare 2 49,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 50 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 300
Greutatea formei de impachetare 3 95,16 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 63 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni