Schneider-Electric
 
03003
03003
W600 RECESSED MODULAR DEV. RAIL PRISMA G
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Şină
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma Pack 160
Prisma G
Tip de sina Spate
Modular
Dispozitiv instalat Altistart ATS01N
Suplimentar
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Carcasa pachet 555 mm
Numar de module verticale (50 mm) 5 moduleATS01N în 600 mm carcasa de podea
5 moduleATS01N în 600 mm carcasa cu montare pe perete
6 moduleATS01N în 600 mm carcasa de podea
6 moduleATS01N în 600 mm carcasa cu montare pe perete
5 moduleATS01N în 555 mm carcasa pachet
6 moduleATS01N în 555 mm carcasa pachet
Pasi de 9 mm 48
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 35 mm
Latime 464 mm
Adancime 31 mm
Greutate neta 0,18 kg
Culoare Natural
Material Metal
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen