Schneider-Electric
 
03005
03005
2 MODULAR DEVICE RAIL SUPPORTS 30° PRISMA G
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Suport
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G şină
Conectare aparat din dulap Bara de impamantare 45° cu suruburi
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Suport de montare Stâlpi funcţionali
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Cantitate pe set Set de 2
Inaltime 20 mm
Latime 432 mm
Greutate neta 0,06 kg
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.