Schneider-Electric
 
03007
03007
W850 ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Şină
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G
Tip de sina Modular
Reglabil
Dispozitiv instalat Compact fix NG160 fara protecţie punere la pământ
Compact fix NG160 cu protecţie punere la pământ
Compact fix NSXm fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor 7 x 3P fix NG160
5 x 4P fix NG160
3 x 3P fix NG160
2 x 4P fix NG160
1 x 3P or 4P fix NSXm vertical instalare
Suplimentar
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 850 mm
Numar de module verticale (50 mm) 5 moduleNG160 fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNSXm fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNG160 cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNSXm cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
Pasi de 9 mm 72
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 82 mm
Latime 662 mm
Adancime 169 mm
Greutate neta 0,4 kg
Culoare Natural
Material Metal
Grosime 1,5 mm
Mediu
Standarde IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen