Schneider-Electric
 
03032
03032
Prisma Plus-G Sistem- Placa De Mont. Pt. Nsx250 Fix Orizontal - Motor - Maner
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descrierea instalatiei Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm
Dulap montat pe perete + ghena 600 + 300 mm
Dispozitiv instalat Compact fix INS250 - comandă: maner lateral - vertical instalare
Compact fix INV250 - comandă: maner lateral - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Descrierea polilor 1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare
1 x 3P fix INS250 vertical instalare
1 x 4P fix INS250 vertical instalare
1 x 3P fix INV250 vertical instalare
1 x 4P fix INV250 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX100...160 orizontal instalare
1 x 4P conectare NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P conectare NSX250 orizontal instalare
1 x 4P conectare NSX250 orizontal instalare
Conditii de utilizare pentru bride Placa aditionala necesara (2 orizontal
Placa aditionala necesara (1 vertical
Numar de module verticale (50 mm) 4 moduleNSX100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleNSX100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghena sus sau jos
4 moduleNSX250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleNSX250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghena sus sau jos
8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Mat
Neted
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 600 mm
Inaltime 150 mm
Greutate neta 0,96 kg
Unitate functionala 600 mm Prisma G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G dulap montat pe perete + ghena Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 0,99 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 47 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2 20
Greutatea formei de impachetare 2 20,32 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 40 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 40,64 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 45 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni