Schneider-Electric
 
03041
03041
Prisma Plus-G Sistem- Placa De Mont. Pt. Nsx250 Vert. - Maner Rotativ
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descrierea instalatiei Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Dispozitiv instalat Easypact fix CVS100...160 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS250 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS100...160 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS250 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX250 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Descrierea polilor 4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare
3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare
4 x 3P fix CVS250 vertical instalare
3 x 4P fix CVS250 vertical instalare
4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare
3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare
4 x 3P fix NSX250 vertical instalare
3 x 4P fix NSX250 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride Placa aditionala necesara (1 vertical
Numar de module verticale (50 mm) 9 moduleCVS100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
9 moduleCVS100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
11 moduleCVS250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
11 moduleCVS250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
11 moduleNSX250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
11 moduleNSX250 fara protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
10 moduleCVS100...160 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleCVS100...160 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
10 moduleNSX100...160 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleNSX100...160 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
13 moduleNSX250 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleNSX250 cu protecţie punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Mat
Neted
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 600 mm
Inaltime 150 mm
Greutate neta 0,84 kg
Unitate functionala 600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 840 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 15,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 47 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2 14
Greutatea formei de impachetare 2 12,56 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 40 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 56
Greutatea formei de impachetare 3 50,24 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 45 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni