Schneider-Electric
 
03043
03043
Prisma Plus-G Sistem- Placa De Mont. - Inversoare Sursa Nsx-Ins250 - Manual
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descrierea instalatiei Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Dispozitiv instalat Compact fix Inversor de sursa INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix Inversor de sursa INS250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare
Compact fix Inversor de sursa INV250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare
Inversor de sursa fix Inversor de sursa NSX100-250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare
Descrierea polilor 1 x 3P fix Inversor de sursa INS250 vertical instalare
1 x 4P fix Inversor de sursa INS250 vertical instalare
1 x 3P fix Inversor de sursa INV250 vertical instalare
1 x 4P fix Inversor de sursa INV250 vertical instalare
1 x 3P fix Inversor de sursa NSX100-250 vertical instalare
1 x 4P fix Inversor de sursa NSX100-250 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride Placa aditionala necesara (1 vertical
Numar de module verticale (50 mm) 10 moduleInversor de sursa INS250, conexiune frontala în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleInversor de sursa INS250, conexiune frontala în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
10 moduleInversor de sursa INV250, conexiune frontala în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleInversor de sursa INV250, conexiune frontala în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
11 moduleInversor de sursa NSX100-250, conexiune frontala în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
11 moduleInversor de sursa NSX100-250, conexiune frontala în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Mat
Neted
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 600 mm
Inaltime 200 mm
Greutate neta 1,37 kg
Unitate functionala 600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INS250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INS250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INS250 fix interblocare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INS250 fix interblocare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 10 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 11 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblocare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 11 0,37 mm
600 mm Prisma G carcasa de podea inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblocare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 11 0,37 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,37 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 22,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 47 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2 14
Greutatea formei de impachetare 2 19,883 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 40 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni