Schneider-Electric
 
03120
03120
MOUNTING PLATE ISFT100 VERTICAL
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Dispozitiv instalat FuPact fix ISFT100 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
Descrierea polilor 5 x 3P fix ISFT100 vertical instalare
Numar de module verticale (50 mm) 7 moduleISFT100, direct în 600 mm carcasa de podea
7 moduleISFT100, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Mat
Neted
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 600 mm
Inaltime 300 mm
Greutate neta 0,98 kg
Latime carcasa/firida 600 mm Prisma G carcasa de podea FuPact ISFT100 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 5 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete FuPact ISFT100 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 5 direct 7 150 mm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen