Schneider-Electric
 
03125
03125
MOUNTING PLATE ISFT 250 FIXED VERTICAL W300
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma Pack 250 canal
Prisma G canal
Descriere cofret/dulap Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Carcasa pachet 300 mm
Dispozitiv instalat FuPact fix ISFT250 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
Descrierea polilor 1 x 3P fix ISFT250 vertical instalare
Numar de module verticale (50 mm) 9 moduleISFT250, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea
9 moduleISFT250, direct în 300 mm jgheab montat pe perete
9 moduleISFT250, direct în 300 mm carcasa pachet
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata Neted
Mat
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 300 mm
Inaltime 200 mm
Greutate neta 1,02 kg
Latime carcasa/firida 300 mm Prisma G cofret cu fixare pe podea FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G jgheab montat pe perete FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen