Schneider-Electric
 
03170
03170
SLOTTED MOUNTING PLATE W600 4M
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Carcasa de podea 850 mm
Descriere placa de montare Cu fante plate
Numar de module verticale (50 mm) 4 module în 600 mm carcasa de podea
4 module în 600 mm carcasa cu montare pe perete
4 module în 850 mm carcasa de podea
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Finisaj suprafata Galvanizat
Latime 600 mm
Inaltime 200 mm
Greutate neta 0,72 kg
Latime carcasa/firida 600 mm Prisma G carcasa de podea 4 12,5 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete 4 12,5 mm
850 mm Prisma G carcasa de podea 4 12,5 mm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen