Schneider-Electric
 
03172
03172
RECESSED SLOTTED M.PLATE W600 6M
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Descriere placa de montare Cu fante crestate
Dispozitiv instalat Altistart ATS01N
Numar de module verticale (50 mm) 6 moduleATS01N în 600 mm carcasa de podea
6 moduleATS01N în 600 mm carcasa cu montare pe perete
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Finisaj suprafata Galvanizat
Latime 600 mm
Inaltime 300 mm
Greutate neta 1 kg
Latime carcasa/firida 600 mm Prisma G carcasa de podea Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen