Schneider-Electric
 
03173
03173
RECESSED SLOTTED M.PLATE W600 9M
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Placa de montare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G carcasa
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Descriere placa de montare Cu fante crestate
Numar de module verticale (50 mm) 9 module în 600 mm carcasa de podea
9 module în 600 mm carcasa cu montare pe perete
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Suplimentar
Finisaj suprafata Galvanizat
Latime 600 mm
Inaltime 450 mm
Greutate neta 1,455 kg
Latime carcasa/firida 600 mm Prisma G carcasa de podea 9 12,5 mm
600 mm Prisma G carcasa cu montare pe perete 9 12,5 mm
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen