Schneider-Electric
 
03180
03180
20 SLOTTED M.PL. M4 CLIP-NUTS
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Prisma P
Tip produs sau componenta Piulite de fixare
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma P dulap
Prisma G placa de montare
Prisma PH dulap
Prisma iPM L carcasa
Prisma iPM M carcasa
Suplimentar
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Placa de montaj perforata
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Firida
Jgheab dulap
Filet ISO M4
Cantitate pe set Set de 20
Greutate neta 0,095 kg
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen