Schneider-Electric
 
03186
03186
4 HEXAGONAL SPACERS M5 H23
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma P
Prisma G
Tip produs sau componenta Saibe hexagonale
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma P dulap
Prisma G montant capac fata
Conectare aparat din dulap Bara de impamantare vertical cu suruburi
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Suport de montare Stâlpi funcţionali
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Firida
Jgheab dulap
Filet ISO M5
Cantitate pe set Set de 4
Inaltime 23 mm
Greutate neta 0,04 kg
Sustenabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen