Schneider-Electric
 
13949
13949
Insert, Tata Triunghi
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Kaedra
Tip produs sau componenta Triangle insert
Compatibilitate gama Kaedra
Suplimentar
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 35,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 425,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 13 cm
Latimea formei de impachetare 2 11 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 60
Greutatea formei de impachetare 3 3,037 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)