Schneider-Electric
 
19072
19072
Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta OC and fault contact
Nume scurt al dispozitivului OF si SD
Compozitie contacte de semnalizare 2 C/O
[In] curent nominal 3 A 415 V c.a. - 50/60 Hz
6 A <= 240 V c.a. - 50/60 Hz
1 A 130 V c.c.
3 A <= 48 V c.c.
Module de 9 mm 1
Suplimentare
Compatibilitate gama Acti 9 NG125NA
Acti 9 NG125LMA
Acti 9 NG125
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Înălţime 102,8 mm
Lăţime 15,3 mm
Adâncime 75,5 mm
Durabilitate electrică 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexible with ferrule
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului 10 mm
Cuplu de strângere 1 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni