Schneider-Electric
 
AZ5CE010
AZ5CE010
Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1 Mm² - Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde NF C 63-023
Tip de ambalaj Pachet dozator
Cantitate pe set 5 seturi de 200
Sectiune cablu 1 mm²
Suplimentar
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Fără steguleţ
Culoare Rosu
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Numar de cabluri 1
Calibru AWG AWG 18
Dimensiune rama Ø 3,5 mm
Diametru tub 1,7 mm
Lungime 14 mm
Lungime tub 8 mm
Greutate neta 0,165 kg
Mediu
Certificari produs UL
Temperatura ambientala de functionare -20…105 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 0,1 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 0,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 1,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1000
Greutatea formei de impachetare 2 1,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 13 cm
Latimea formei de impachetare 2 7 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 10000
Greutatea formei de impachetare 3 11,455 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 months