Inapoi
ETK44836
Ultra - screeded floor box - 6 modules
Descarcare ETK44836 fise de date
Principal
Gama de produse
Ultra
Tip produs sau componenta
Caseta de pardoseala la nivel
Tip de podea
Podea marcata
Forma doza de podea
Dreptunghiular
Destinatie produs
Wiring device 45 x 45 mm
Wiring device 22.5 x 45 mm
Tenta de culoare
Negru (RAL 9004)
Cantitate pe set
Set de 2
Suplimentar
Mod de fixare
Monolit
Numar de module
6 module
Material
PC/ABS
Inaltime
90 mm
Latime
252 mm
Adancime
167 mm
Mediu
Standarde
IEC 60670-1
UNE 20451
Temperatura ambientala de functionare
-5…60 °C
Grad de protectie IP
IP20
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
Produs Green Premium
Regulamentul REACH
Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC
Da
Directiva RoHS UE
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice
Da
Fara mercur
Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
Da
Regulamentul RoHS China
Declaratia RoHS China
Raport de mediu
Profilul ambiental al produsului