|
|
|
ETK60325
Ultra - distribution trunking - 60 x 25 mm - PVC - white - 2 m
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Distribution trunking
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributia cablurilor
|
Tenta de culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
36 m
|
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri
|
60 x 25 mm
|
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Mod de fixare
|
Pre-punched fixing hole 230 mm
Power cable fixat cu suruburi
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
25 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|