Montare carcasa
|
Incastrat
|
Pasi de 9 mm
|
16
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numarul total de module de 18 mm
|
8
|
Tip de sina
|
DIN
|
Tip de instalare
|
Interior
|
Functie cutie de borne
|
Pământ / nul
|
Numar de blocuri terminale
|
2 pământ / nul (înşurubat) cu 8 plecări
|
Intrare pentru cablu
|
Tube entry
|
Tip de capac frontal
|
Smoked
|
Deschidere usa
|
Reversibil (180 °)
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
2,5 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
Material carcasa
|
Carcasa self-extinguishing plastic
|
Adancime
|
Exterior 208 mm
|
Inaltime
|
Exterior 222 mm
|
Adancime
|
Exterior 92 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Greutate neta
|
650 g
|