Schneider-Electric
 
IMD- ringhiopol
IMD-IM9
Vigilohm Im9 110-415Vca
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Vigilohm
Nume scurt al dispozitivului IM9
Tip produs sau componenta Insulation monitoring device
Domeniu de utilizare al dispozitivului Marine application
Standard environment application
Electrical circuit type Small and not disturbed network
Sistem de impamantare IT
Suplimentar
Tensiune retea 0…600 V - c.a. la 45...440 Hz (device connected to neutral)
0…480 V - c.a. la 45...440 Hz (device connected to phase)
Tip de masurare Network insulation resistance
Setare prag Pre-alarm 2...500 kOhm
Alarm 1...250 kOhm
Timp de raspuns <= 7 s
Auxiliary supply voltage 110...415 V c.a. 45...440 Hz +/- 15 %
125...250 V c.c. +/- 15 %
Putere consumata 7 VA
Curentul de masura 0…70 µA
Internal impedance 230 kOhm - c.a. la 45...440 Hz
Functie de testare Test la distanta
Local
Output contact 1 C/O standard or fail-safe
Breaking capacity 250 V - c.a. la 6 A
12...24 V - c.c. la 6 A
Protocol port de comunicatie -
Mod de montare Clipsabil
Montaj incastrat
Suport de montare Sina DIN
Panou
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Conexiuni - borne Terminal tunels0,2…2,5 mm²
Material Termoplastic
Greutate neta 0,2 kg
Inaltime 90 mm
Latime 71 mm
Adancime 67,5 mm
Mediu
Grad de protectie IP Cutie IP20
Fata frontala IP40
Caracteristica de mediu Exposure to damp heat not in service conformitate cu IEC 60068-2-30
Exposure to damp heat in service conformitate cu IEC 60068-2-56
Salt mist conformitate cu IEC 60068-2-52
Tip de instalare Interior
Standarde IEC 61557-8
SR EN 60664-1
Certificari produs EAC
CE
BV
RMRS
DNV
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 223,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 36
Greutatea formei de impachetare 2 8,649 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months