Schneider-Electric
 
KBB40ZFC6
KBB40ZFC6
Canalis - Inel Inchis Montat Pe Corpul De Iluminat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Tip produs sau componenta Inel
Compatibilitate produs KBA
KBB
Montare dispozitiv de fixare Montat pe corpul de iluminat
Sarcina maxima 45 kg
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Accesorii / piese separate Accesoriu de fixare
Tip filet M5
Latime 22 mm
Inaltime 70 mm
Greutate neta 50 g
Mediu
Standarde IEC 61439-6
IEC 60439-2
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 15,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 161,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 3 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 9000
Greutatea formei de impachetare 3 156,298 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 months