Schneider-Electric
 
KBC16ZT1
KBC16ZT1
Canalis - Disp. Conect. La Magistrala A Prizei Derivatie - 16 A - 3 Sau 4 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Canalis
Tip produs sau componenta Suport de conectare
Compatibilitate produs KBB
KBA
Compatibilitate gama KBA unitate divizor
KBB unitate divizor
Suplimentar
Accesorii / piese separate Accesoriu unitate divizor
Domeniu de utilizare al dispozitivului To connect remote control circuit
Standarde IEC 61439-6
IEC 60439-2
Greutate neta 10 g
Cantitate pe set Set de 10
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 9,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 115,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 960
Greutatea formei de impachetare 3 19,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 63 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 months