Schneider-Electric
 
LRD1522
LRD1522
Releu Suprasarcina Termica Motor Tesys - 17 - 25 A - Clasa 20A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Releu de suprasarcina termica diferential
Nume scurt al dispozitivului LRD
Aplicatie releu Protectie motor
Compatibilitate produs LC1D32
LC1D25
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Clasa de declansare termica Clasa 20 conformitate cu IEC 60947-4-1
Gama de reglaj a protectiei termice 17…25 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 0...400 Hz
Suport de montare Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
Prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
Curent admisibil 1,5 A la 240 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,1 A la 250 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG pentru circuit de semnalizare
4 A BS pentru circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Sensibilitate la cadere de faza Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
Tip de control Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
Compensare cu temperatura -20…60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…4 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…6 mm² solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 1,85 N.m - pornit borne cu surub
Latime 45 mm
Adancime 92 mm
Greutate neta 0,19 kg
Mediu
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
Temperatura de depozitare -60…70 °C
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Rigiditate dielectrica 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificari produs IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 233,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 25
Greutatea formei de impachetare 2 6,15 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm