Schneider-Electric
 
LV426479
LV426479
Intreruptor Compact Nsxm 160A 4P 50Ka La Papuc Tip Compresie 380/415V(Iec)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Compact
Nume produs Compact NSXm
Nume scurt al dispozitivului NSXm 160N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Protection
Suplimentare
[In] curent nominal 160 A
Descrierea polilor 4P 4d
Pozitie neutrului Stanga
Tip de control Comutare
Mod de montare Cu suruburi (placa)
Clipsabil (sina DIN)
Tip retea C.a.
Frecventa retea 50/60 Hz
Capacitate de rupere N 50 kA 415 V c.a.
[Icu] rated ultimate breaking capacity Icu 90 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu 50 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu 50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 90 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V conformitate cu SR EN 60947-2
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Nume unitate de declansare TM-D
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Gama uitatii de declansare 160 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Protectie la suprasarcina (termica)
Interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd Fix
Tip de ajustareintarziere scurta Fix
Magnetic hold current 1000 A
Curent magnetic de declanşare 1500 A
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
Module de 9 mm 12 modul
Pasul de conectare 35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
27 mm fără piese de mărire pas polar
Conexiuni - borne Compression lug/busbar
Tip filet M6
Grosime 8 mm
Cuplu de strângere 5 N.m pentru 2,5…10 mm²
9 N.m pentru 16…95 mm²
Semnalizare locala Presence of auxiliary contacts steag (verde)
Număr de sloturi 1 sloturi pentru auxiliary switch OF
1 sloturi pentru alarm switch SD
1 sloturi pentru voltage release MN or MX
Power wire stripping length 20 mm
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Standarde EN/IEC 60947
Certificari produs CCC
EAC
Marin
Culoare Gri (RAL 7016)
Grad de protectie IP Front cover IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
5000 m cu declasare
Mechanical durability 20000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Electrical durability 10000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V
Înălţime 137 mm
Lăţime 108 mm
Adâncime 80 mm
Greutate produs 1,42 kg
Cantitate per set Set de 1
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni