Schneider-Electric
 
MGU6.104.872
MGU6.104.872
Unica Plus, Rama, 4 Module, Granat/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Granat
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Material ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 138 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,7 mm
Greutate neta 0,024 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Alcool
Acetonă
Ulei
Decolorant
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 26,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 160
Greutatea formei de impachetare 2 19,99 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 77 cm
Latimea formei de impachetare 2 80 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 5
Greutatea formei de impachetare 3 134,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 7 cm
Latimea formei de impachetare 3 9 cm
Lungimea formei de impachetare 3 24 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 months