Schneider-Electric
 
MGU8.603
MGU8.603
Noua Unica, Doza montaj incastrat standard italian 3m
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare Galben
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Intrare pentru cablu 10 predecupari
Conditii de utilizare Italian
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) cutie
Standarde DIN 49073
Adancime 48 mm
Latime 106 mm
Inaltime 74 mm
Greutate neta 29,3 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
Acetonă
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Ulei
Alcool
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 34,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 320
Greutatea formei de impachetare 2 27,76 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 77 cm
Latimea formei de impachetare 2 80 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 2,415 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 months