Schneider-Electric
 
MTN5250- ringhiopol
MTN5250-0414
Placa Centrala Cu Buton Rotativ, Antracit, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Merten System M
Nume estetic M-Plan glass
M-Arc
M-Plan
System M
M-Star
M-Elegance
M-Smart
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Destinatie produs Buton rotativ
Tenta de culoare Antracit
Cod de culori RAL 7024
Material Policarbonat mat
Grad de protectie IP IP20
Suplimentare
Mod de fixare Cu clema
Mediu
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months