Schneider-Electric
OVA53071
OVA53071
Principale
Gama Exiway
Tip produs sau componenta Kit pentru tavan fals
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tenta de culoare Alb
Suplimentare
Compatibilitate gama Exiway One dispozitiv de iluminat de urgenta
Putere nominală lampă 6 W Exiway One
11 W Exiway One
Material Plastic
Lungime 39,4 mm
Înălţime 190 mm
Lăţime 350 mm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului