Schneider-Electric
 
SDN5810721
SDN5810721
Sedna 3-gang horizontal IP44 frame white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Numar de intrari 3 porti
Directie de instalare Orizontal
Compatibilitate gama Priza
Tenta de culoare Alb
Suplimentar
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Inaltime 85 mm
Latime 227 mm
Adancime 9,7 mm
Adancimea proiectata 9,7 mm
Greutate neta 0,036 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP44