Schneider-Electric
 
TM241C24T
TM241C24T
Automat Programabil M241 24 Io Tranzistor Pnp
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon M241
Tip produs sau componenta Automat programabil
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.
Numar intrare discreta 14, intrare discretă 8 intrare rapidă conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
Tip de iesire discreta Tranzistor
Numar iesire discreta 10 tranzistor 4 ieșire rapidă
Tensiune iesire discreta 24 V c.c. pentru ieşire pe tranzistor
Curent iesire discreta 0.5 A pentru ieşire pe tranzistor (Q0...Q9)
0.1 A pentru ieșire rapidă (mod PTO) (Q0...Q3)
Suplimentar
Numarul I/O discrete 24
Numarul maxim de module de expansiune I/O 7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
Limite tensiune de alimentare 20,4…28,8 V
Curentul de varf 50 A
Puterea consumata in W 32,6…40,4 W (cu numărul maxim de module I/O de expansiune)
Logica de intrare discreta Derivatie sau sursa
Tensiune de intrare discreta 24 V
Tip tensiune de intrare discreta C.c.
Starea 1 garantata a tensiunii >= 15 V pentru interior
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru interior
Curent intrare discreta 5 mA pentru interior
10,7 mA pentru intrare rapidă
Impedanta de intrare 4.7 kOhm pentru interior
2.81 kOhm pentru intrare rapidă
Timp de raspuns 50 µs pornit, I0...I13 borne pentru interior
50 µs oprit, I0...I13 borne pentru interior
<= 2 µs pornit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 2 µs oprit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 34 µs pornit, Q0...Q9 borne pentru ieşire
<= 250 µs oprit, Q0...Q9 borne pentru ieşire
<= 2 µs pornit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
<= 2 µs oprit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
Timp de filtrare configurabil 1 µs pentru intrare rapidă
12 ms pentru intrare rapidă
0 ms pentru interior
1 ms pentru interior
4 ms pentru interior
12 ms pentru interior
Logica de iesire discreta Logica pozitiva (sursa)
Limite pentru tensiune la iesire 30 V c.c.
Curent maxim pe comunul iesirii 2 A cu Q0...Q3 terminal pentru ieșire rapidă
2 A cu Q4...Q7 terminal pentru ieşire
1 A cu Q8...Q9 terminal pentru ieşire
Frecventa maxima de iesire 20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
1 kHz pentru ieşire
Precizie +/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
Curent de fuga maxim 5 µA pentru ieşire
Cadere de tensiune maxima <1 V
Incarcare tungsten maxima <2,4 W
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată
Protectie fata de polaritate inversa pentru ieșire rapidă
Resetare timp 10 ms resetare automata ieşire
12 s resetare automata ieșire rapidă
Capacitate memorie 8 MB pentru program
64 MB pentru Memorie RAM
Date cu copie de rezerva 128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
Echipament de stocare a datelor <= 16 GB card SD (opțional)
Tip baterie BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
Timp rezerva 2 ani la 25 °C
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune 0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
Structura aplicatie 4 taskuri master ciclice
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente externe
8 evenimente
Ceasin timp real Cu
Abaterea ceasului <= 60 s/lună la 25 °C
Functii de pozitionare PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
PTO funcția 4 canale pentru ieşire pe tranzistor (frecvența de poziționare: 1 kHz)
Numar intrari de contorizare 4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz
14 standard input la 1 kHz
Tip semnal de control A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Tip de conexiune integrata Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector şi RS485
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Alimentare (serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
Rata de transmisie 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
Protocol port de comunicare Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
PentruSL2 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
Conexiune electrica Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm)
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
Izolatie Între alimentare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrări
Între intrările rapide și logica internă la 500 V c.a.
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între ieșiri
Între ieșirile rapide și logica internă la 500 V c.a.
Marcaj CE
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Inaltime 90 mm
Adancime 95 mm
Latime 150 mm
Greutate neta 0,53 kg
Mediu
Standarde ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 1604
UL 60947-1
Certificari produs CULus
CSA
IACS E11
RCM
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Temperatura ambientala de utilizare -10…50 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 640,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 11,367 cm
Latimea formei de impachetare 1 13,104 cm
Lungimea formei de impachetare 1 18,744 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 5,99 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni