Schneider-Electric
 
TM241CE24R
TM241CE24R
Automat Programabil M241 24 Io Cu Relee, Ethernet
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon M241
Tip produs sau componenta Automat programabil
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...240 V c.a.
Numar intrare discreta 14, intrare discretă 8 intrare rapidă conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
Tip de iesire discreta Releu
Tranzistor
Numar iesire discreta 6 releu
4 tranzistor 4 ieșire rapidă
Tensiune iesire discreta 5...125 V c.c. pentru ieşire releu
5...250 V c.a. pentru ieşire releu
24 V c.c. pentru ieşire pe tranzistor
Curent iesire discreta 2 A pentru ieşire releu (Q4...Q9)
0.1 A pentru ieșire rapidă (mod PTO) (TR0...TR3)
0.5 A pentru ieşire pe tranzistor (TR0...TR3)
Suplimentar
Numarul I/O discrete 24
Numarul maxim de module de expansiune I/O 7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
Limite tensiune de alimentare 85…264 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Logica de intrare discreta Derivatie sau sursa
Tensiune de intrare discreta 24 V
Tip tensiune de intrare discreta C.c.
Starea 1 garantata a tensiunii >= 15 V pentru interior
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru interior
Curent intrare discreta 5 mA pentru interior
Impedanta de intrare 4.7 kOhm pentru interior
Timp de raspuns 50 µs pornit, I0...I13 borne pentru interior
Timp de filtrare configurabil 1 µs pentru intrare rapidă
Logica de iesire discreta Logica pozitiva (sursa)
Limite pentru tensiune la iesire 125 V c.c. ieşire releu
30 V c.c. ieşire pe tranzistor
277 V c.a. ieşire releu
Frecventa maxima de iesire 1 kHz pentru ieşire pe tranzistor
20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
Precizie +/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit pentru ieşire pe tranzistor
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată pentru ieşire pe tranzistor
Protectie fata de polaritate inversa pentru ieşire pe tranzistor
Fără protecţie pentru ieşire releu
Resetare timp 10 ms resetare automata ieşire
12 s resetare automata ieșire rapidă
Capacitate memorie 8 MB pentru program
64 MB pentru Memorie RAM
Date cu copie de rezerva 128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
Echipament de stocare a datelor <= 16 GB card SD (opțional)
Tip baterie BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
Timp rezerva 2 ani la 25 °C
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune 0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
Structura aplicatie 8 evenimente externe
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente
4 taskuri master ciclice
Ceasin timp real Cu
Abaterea ceasului <= 60 s/lună la 25 °C
Functii de pozitionare PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
Numar intrari de contorizare 4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz
14 standard input la 1 kHz
Tip semnal de control A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Tip de conexiune integrata Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector şi RS485
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Ethernet cu RJ45 conector
Alimentare (serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
Rata de transmisie 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
10/100 Mbit/s pentru Ethernet
Protocol port de comunicare Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(uri) cablu de cupru
Ethernet services FDR
DHCP server via TM4 Ethernet switch network module
Client DHCP embedded Ethernet port
SMS notifications
Actualizare firmware
SNMP client/server
Programare
NGVL
Monitorizare
IEC VAR ACCESS
FTP client/server
Descărcare
SQL client
Modbus TCP client I/O scanner
Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port
Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
PentruSL2 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
PentruActivitate port Ethernet 1 LED (verde)
Conexiune electrica Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm)
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
Izolatie Între alimentare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
Marcaj CE
Sursa de alimentare pentru senzori 24 V c.c. la 400 mA alimentat de către automatul programabil
Incercare la supratensiuni tranzitorii 2 kV alimentare (c.a.) mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
2 kV ieșire pe releu mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV alimentare (c.a.) mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Servicii Web Server web
Numar maxim de conexiuni 8 Server Modbus
8 SoMachine protocol
10 server web
4 FTP server
16 Ethernet/IP target
8 Modbus client
Sumar de slave 64 Modbus TCP
16 Ethernet/IP
Timp de ciclu 10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Inaltime 90 mm
Adancime 95 mm
Latime 150 mm
Greutate neta 0,53 kg
Mediu
Standarde ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 1604
UL 60947-1
Certificari produs RCM
CSA
IACS E11
CULus
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe releu)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV alimentare) la 0,15…0,5 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV alimentare) la 0,5…300 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Temperatura ambientala de utilizare -10…50 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 760,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 11,208 cm
Latimea formei de impachetare 1 13,04 cm
Lungimea formei de impachetare 1 18,656 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 6,97 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni