Numarul I/O discrete
|
40
|
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
|
Limite tensiune de alimentare
|
85…264 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Logica de intrare discreta
|
Derivatie sau sursa
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru interior
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru interior
|
Curent intrare discreta
|
7 mA pentru interior
|
Impedanta de intrare
|
4.7 kOhm pentru interior
|
Timp de raspuns
|
50 µs pornit, I0...I15 borne pentru interior
|
Timp de filtrare configurabil
|
1 µs pentru intrare rapidă
|
Logica de iesire discreta
|
Logica pozitiva (sursa)
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
125 V c.c. ieşire releu
30 V c.c. ieşire pe tranzistor
277 V c.a. ieşire releu
|
Frecventa maxima de iesire
|
1 kHz pentru ieşire pe tranzistor
20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
|
Precizie
|
+/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit pentru ieşire pe tranzistor
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată pentru ieşire pe tranzistor
Protectie fata de polaritate inversa pentru ieşire pe tranzistor
Fără protecţie pentru ieşire releu
|
Resetare timp
|
10 ms resetare automata ieşire
12 s resetare automata ieșire rapidă
|
Capacitate memorie
|
8 MB pentru program
64 MB pentru Memorie RAM
|
Date cu copie de rezerva
|
128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
|
Echipament de stocare a datelor
|
<= 16 GB card SD (opțional)
|
Tip baterie
|
BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
|
Timp rezerva
|
2 ani la 25 °C
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
|
Structura aplicatie
|
4 taskuri master ciclice
8 evenimente
8 evenimente externe
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
|
Ceasin timp real
|
Cu
|
Abaterea ceasului
|
<= 60 s/lună la 25 °C
|
Functii de pozitionare
|
PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
|
Numar intrari de contorizare
|
4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz
14 standard input la 1 kHz
|
Tip semnal de control
|
A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
|
Tip de conexiune integrata
|
Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector şi RS485
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Ethernet cu RJ45 conector
|
Alimentare
|
(serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
|
Rata de transmisie
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
10/100 Mbit/s pentru Ethernet
|
Protocol port de comunicare
|
Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(uri) cablu de cupru
|
Ethernet services
|
FDR
DHCP server via TM4 Ethernet switch network module
Client DHCP embedded Ethernet port
SMS notifications
Actualizare firmware
SNMP client/server
Programare
NGVL
Monitorizare
IEC VAR ACCESS
FTP client/server
Descărcare
SQL client
Modbus TCP client I/O scanner
Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port
Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
PentruSL2 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
PentruActivitate port Ethernet 1 LED (verde)
|
Conexiune electrica
|
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm)
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
|
Izolatie
|
Între alimentare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
|
Marcaj
|
CE
|
Sursa de alimentare pentru senzori
|
24 V c.c. la 400 mA alimentat de către automatul programabil
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
2 kV alimentare (c.a.) mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
2 kV ieșire pe releu mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV alimentare (c.a.) mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
|
Servicii Web
|
Server web
|
Numar maxim de conexiuni
|
8 Server Modbus
8 SoMachine protocol
10 server web
4 FTP server
16 Ethernet/IP target
8 Modbus client
|
Sumar de slave
|
64 Modbus TCP
16 Ethernet/IP
|
Timp de ciclu
|
10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
95 mm
|
Latime
|
190 mm
|
Greutate neta
|
0,62 kg
|
Standarde
|
ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 1604
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
RCM
CSA
CULus
IACS E11
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe releu)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV alimentare) la 0,15…0,5 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV alimentare) la 0,5…300 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|