|
|
|
TM3TI4G
Module TM3, 4 Intrari Temperatura cu Arc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon TM3
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de intrare analogic
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Numarul intrarii analogice
|
4
|
Tip de intrare analogica
|
Curent 4...20 mA
Curent 0...20 mA
Tensiune 0...10 V
Tensiune - 10...10 V
Termocuplu - 200...1000 °C cu termocuplu J
Termocuplu - 200...1300 °C cu termocuplu K
Termocuplu 0...1760 °C cu termocuplu R
Termocuplu 0...1760 °C cu termocuplu S
Termocuplu 0...1820 °C cu termocuplu B
Termocuplu - 200...400 °C cu termocuplu T
Termocuplu - 200...1300 °C cu termocuplu N
Termocuplu - 200...800 °C cu termocuplu E
Termocuplu 0...2315 °C cu termocuplu C
Pt 100 senzor de temperatură - 200...850 °C
Pt 1000 senzor de temperatură - 200...600 °C
|
Suplimentar
Rezolutie de intrare analogica
|
16 biti
15 biţi + semn
|
Suprasarcina continua permisa
|
13 V, tip de intrare analogica: tensiune
40 mA, tip de intrare analogica: curent
|
Impedanta de intrare
|
<= 50 Ohm curent
>= 1 MΩ tensiune
>= 1 MΩ termocuplu
>= 1 MΩ senzor de temperatură
|
Valoarea LSB
|
2.44 mV 0...10 V tensiune
4.88 mV - 10...10 V tensiune
4.88 µA 0...20 mA curent
3.91 µA 4...20 mA curent
0,1 °C senzor de temperatură
0,1 °C termocuplu
|
Timp de conversie
|
100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time termocuplu
100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time senzor de temperatură
10 ms + 10 ms per channel + 1 controller cycle time tensiune/curent
|
Perioada de esantionare
|
10 ms, tip de intrare analogica: tensiune/curent
100 ms, tip de intrare analogica: tensiune/curent
100 ms, tip de intrare analogica: termocuplu
100 ms, tip de intrare analogica: senzor de temperatură
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 0.2 % din scală la 25 °C tensiune/curent
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu C 0...2315 °C
+/- 6 °C la 25 °C pentru thermocouple R, S 0...200 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru thermocouple R, S 200...1760 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu B 300...1820 °C
+/- 0.4 % din scală la 25 °C pentru termocuplu K - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu K 0...1300 °C
+/- 0.4 % din scală la 25 °C pentru termocuplu J - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu J 0...1000 °C
+/- 0.4 % din scală la 25 °C pentru termocuplu E - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu E 0...800 °C
+/- 0.4 % din scală la 25 °C pentru termocuplu T - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu T 0...400 °C
+/- 0.4 % din scală la 25 °C pentru termocuplu N - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scală la 25 °C pentru termocuplu N 0...1300 °C
|
Abatere a temperaturii
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Precizie de repetare
|
+/-0.5 %FS
|
Neliniaritate
|
+/- 0.2 %FS
|
Diafonie
|
<= 1 LSB
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Tip de cablu
|
Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru interior circuit
|
Consum de curent
|
45 mA la 5 V c.c. via bus connector
50 mA la 5 V c.c. via bus connector
35 mA la 24 V c.c. via alimentare externă
40 mA la 24 V c.c. via alimentare externă
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
|
Conexiune electrica
|
10 x 1.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila cu pitch 3.81 mm pentru intrări și alimentare
10 x 1.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila cu pitch 3.81 mm pentru intrări
|
Izolatie
|
Between input and supply la 1500 V c.a.
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV sursa de alimentare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
0,5 kV sursa de alimentare mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Latime
|
23,6 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m conformitate cu EN/IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C instalare orizontală
-10…35 °C instalare verticală
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
201,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
12,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
10,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
9
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
2,273 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|