Schneider-Electric
 
TM5ACBM01R
TM5ACBM01R
Baza Bara Colectoare- 24V Dc - Gri - Cantitate 1
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon TM5
Tip de accesorii / piese separate Bus base
Accesorii / piese separate Accesorii de comunicare
Compatibilitate produs Remote receiver module
Modul de distributie a energiei
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Modicon LMC058
Modicon M258
Culoare Gri
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Greutate neta 0,02 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 27,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 5,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 54
Greutatea formei de impachetare 2 1,72 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 months