Standarde
|
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
CSA
CULus
C-Tick
GOST-R
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C (instalare verticală)
0…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
0…60 °C cu (instalare orizontală)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 61131-2
IP67
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 60664
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
|
Compatibilitate electromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR11
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
60,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
3 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
10,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
50
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
3,3 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|