Schneider-Electric
 
TM5SBET1
TM5SBET1
Modul Transmitator La Distanta - Comunicare Intre I/O La Distanta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon TM5
Tip produs sau componenta Remote transmitter module
Aplicatie specifica produsului Communication between remote I/O
Suplimentar
Compatibilitate gama Modicon M258
Modicon LMC058
Compatibilitate produs Automat programabil
Motion controller
Culoare Alb
Lungime magistrala 2500 m
Lungime maxima a cablului intre aparate 100 m
Consum de curent 25 mA la 24 V c.c. intrare/ieşire
100 mA la 5 V c.c. bus
Puterea disipata maxima in W 1,1 W
Semnalizare locala 1 LED verde pentru sursa de alimentare
1 LED rosu pentru sursa de alimentare
1 LED galben pentru communication data bus
Marcaj CE
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Standarde UL 60947-1
IEC 61131-2
Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
Certificari produs CULus
GOST-R
CSA
C-Tick
Temperatura ambientala de utilizare 0…50 °C (instalare verticală)
0…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
0…60 °C cu (instalare orizontală)
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2
IP67
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
Incercare la supratensiuni tranzitorii 0,5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Compatibilitate electromagnetica EN/IEC 61000-4-6
Perturbatie radiata/condusa CISPR11
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 38,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 97
Greutatea formei de impachetare 2 4,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 months