|
|
|
TM5SDI6D
Modul Intrare Digital - 6I - 24V Dc Sink - 2 Fire
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon TM5
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de intrare discret
|
Numar intrare discreta
|
6
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Modicon LMC058
PacDrive LMC motion controller
Modicon M258
|
Compatibilitate produs
|
Automat programabil
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
Motion controller
PacDrive LMC Pro
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
20,4...28,8 V
|
Logica de intrare discreta
|
Derivatie
|
Curent pe intrare discretă
|
3,75 mA
|
Impedanta de intrare
|
6.4 kOhm
|
Culoare
|
Alb
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
<= 5 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
>= 15 V
|
Filtrarea intrarii
|
<= 25 ms configurable by software
<= 100 ms hardware
|
Izolatie
|
500 Vrms AC insulation between channel and bus
No insulation between channels
|
Consum de curent
|
30 mA la 5 V c.c. bus
37 mA la 24 V c.c. all inputs On
|
Puterea disipata maxima in W
|
1,03 W
|
Semnalizare locala
|
1 LED verde pentru sursa de alimentare
1 LED rosu pentru sursa de alimentare
6 LED-uri verde pentru starea intrării
|
Conexiune electrica
|
2 wires
|
Marcaj
|
CE
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61131-2
UL 60947-1
Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
|
Certificari produs
|
C-Tick
GOST-R
CSA
CULus
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
-10…60 °C cu (instalare orizontală)
-10…50 °C (instalare verticală)
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 60664
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice, 4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice, 9 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice, 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice, 10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 1 kV I/O conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 1 kV cablu ecranat conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 2 kV alimentare conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc, 0.5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc, 1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
Emisii conduse şi radiate conformitate cu CISPR 11
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
38,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
1,9 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5,9 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
10,4 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|