Schneider-Electric
 
TMC4AQ2
TMC4AQ2
Cartus M241 - 2 Iesiri Analogice
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon M241
Tip produs sau componenta Cartuș ieșire analogică
Compatibilitate produs Modicon M241C
Suplimentar
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Curent 4...20 mA
Tensiune 0...10 V
Rezolutie de iesire analogica 16 biți
Valoarea LSB 1 mV 0...10 V tensiune
2 µA 4...20 mA curent
Tip sarcina Rezistiv
Impedanta ohmica a sarcinii <= 500 Ohm curent
>= 2 kOhm tensiune
Timp de conversie 10 ms + 1 ciclu controler
Timp de stabilizare 10 ms
Eroare absoluta a preciziei +/- 0.2 % din scală la 25 °C
Abatere a temperaturii +/- 0.006 %FS/°C
Precizie de repetare +/- 0.5 %FS
Neliniaritate +/- 0.05 %FS
Pulsatie de iesire +/- 20 mV
Diafonie 80 dB
Tipul cablului Cablu ecranat cu perechi torsadate
Conexiune electrica 1 x 1.5 mm² 1 clemă cu arc cu pitch 3.81 mm pentru ieșiri și alimentare
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru interior
Izolatie Între ieșire și logica internă la 500 V c.c.
Neizolat între ieșiri
Limite tensiune de alimentare 20,4…28,8 V
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
Inaltime 50 mm
Adancime 21 mm
Latime 34 mm
Greutate neta 0,055 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 74,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 27
Greutatea formei de impachetare 2 2,042 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni