Schneider-Electric
 
TRV00917
TRV00917
Cablu Micrologic Pentru Interfata Usb - Pentru Nsx100 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Testing cable
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPact NSX
PowerPact Multistandard
TeSys GV4
Suplimentar
Compatibilitate produs Micrologic
Tip oferta Piese de schimb
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 128,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 20 cm
Lungimea formei de impachetare 1 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,54 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months