Schneider-Electric
 
TSXCANKCDF180T
TSXCANKCDF180T
Conector Sub-D9 Mama Canopen - Ip20 - Drept
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse CANopen
Tip magistrala CANopen
Accesorii / piese separate Accesorii de conectare
Tip de accesorii / piese separate Conector cu terminal de linie
Grad de protectie IP IP20
Destinatie accesorii/piese separate Magistrală CANopen
Suplimentar
Conexiune electrica 1 conector mamă 9 drept
Greutate neta 0,049 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 44,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 9 cm
Latimea formei de impachetare 1 2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2 300
Greutatea formei de impachetare 2 13,2 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 40 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)