Schneider-Electric
 
VBFXGE1
VBFXGE1
Carcasa Pt. Vario Vn12/Vn20/V02 - V2 + Max. 2 Mod. Supl. -Parte Fr. Neagra -Ip65
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului VBFX
Tip produs sau componenta Carcasa
Compatibilitate produs VN20
VN12
V02...V2
Suplimentar
Culoare maner Negru
Culoare placa frontala maner Negru
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Cu
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
16 A
20 A
32 A
25 A
Caracteristica de mediu Mediu standard
Inaltime 146 mm
Latime 90 mm
Adancime 131 mm
Greutate neta 0,34 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 340 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 14,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 7
Greutatea formei de impachetare 2 2,86 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni