Schneider-Electric
 
VCCDN12
VCCDN12
Intrerup. Sarc. Vccdn - 3 Poli - 690 V 12 A - Maner Rosu Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys Mini-VARIO
Nume scurt al dispozitivului VCCDN
Tip produs sau componenta Emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta Standard
Descriere poli 3P
Tip si compozitie contacte 3 NO
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Tip de control Maner rotativ
Stil de montare maner rotativ Extins
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentar
Marcaj 0 - 1
Suport de montare Maner usa
Switch şină simetrică
Mod de fixare Hole cu 22,5 mm pentru maner
Cu cleme pentru switch
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
[Ie] curent nominal de utilizare 8,1 A (AC-23) la 400 V
Putere nominala de functionare in W 3 kW la 230...240 V (AC-23A)
4 kW la 400...415 V (AC-23A)
5,5 kW la 500 V (AC-23A)
7,5 kW la 690 V (AC-23A)
1,5 kW la 230...240 V (AC-3)
3 kW la 400...415 V (AC-3)
4 kW la 500 V (AC-3)
4 kW la 690 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I Rms) 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A
120 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 0,5 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
Capacitate de rupere 120 kA la 400 V (AC-21A)
120 kA la 400 V (AC-22A)
120 kA la 400 V (AC-23A)
Compozitie dispozitiv Switch
Handle
Shaft extension
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 30000 cic DC-1...5
50000 cic AC-21
Potrivirea pentru izolatie Da
Conexiuni - borne Circuit electric borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit electric borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: solid
Cuplu de strangere Circuit electric 0,7 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 60 mm
Latime 60 mm
Greutate neta 0,334 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs GL
CCC
UL
CSA
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP65
Rezistenta mecanica Vibraţii 10...150 Hz (5 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 314 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 25,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 4,282 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 months