Schneider-Electric
 
XCSTA791
XCSTA791
Comut. Prot. Plastic Xcsta - 2Nc+1No - Decupl. Lenta - 2 Intr. Fil. 1/2" Npt
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Safety switches XCS
Tip produs sau componenta Întreruptor de securitate
Nume componenta XCSTA
Design Compact
Material Plastic
Tip cap Cap-revolver operat cu cheie
Tip si compozitie contacte 2 NC + 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
Intrare pentru cablu 2 intrări filetate pentru Pg 11
Diametru exterior cablu 7…10 mm
Conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
Numar de poli 3
Descriere optiuni de blocare Fara blocarea actuatorului
Suplimentar
Izolatie Dublu izolat
Deschidere pozitiva Cu contact NC
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Forta pozitiva pentru deschidere minima 15 N
Viteza minima de actionare 0,01 m/s
Viteza maxima de actionare 0,5 m/s
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
Retragere fortata dispozitiv de actionare 10 N
Viteza maxima de functionare 10 cic/mn pentru durabilitate maximă
Nivel de securitate Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/IEC 61508
Fiabilitatea datelor despre securitate B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
Material corp PA (poliamida)
Material cap PA (poliamida)
Adancime 30 mm
Inaltime 115 mm
Latime 52 mm
Greutate produs 0,16 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60204-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu EN/IEC 60529 şi EN/IEC 60947-5-1
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 159 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 455 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 15
Greutatea formei de impachetare 3 2,61 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Contractual warranty
Garantie 18 months